norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónDescripción del producto:La unidad de rodamiento con apoyo libre consiste en un tornillo para unir dos componentes que permite que estos se muevan entre sí como se desee (rodamiento de apoyo libre).

La unidad de rodamiento con apoyo libre se suele utilizar en estos casos:

- El cambio de temperatura modifica también las dimensiones de un componente
- Ocurren imprecisiones de montaje
- Es necesario compensar tolerancias de fabricación
- La posición de los componentes varía por las cargas dinámicas
Material:Perno de acero.
Cojinete de deslizamiento de polímero de alto rendimiento para cojinetes de deslizamiento
Junta tórica de NBR.
Versión:Pernos cincados mediante procedimiento galvánicoIndicación:La unidad de rodamiento con apoyo libre está formada por tres componentes. Perno, cojinete de deslizamiento y junta tórica.

Al enroscar el perno en el taladro, el cojinete de deslizamiento comprime la junta tórica. Esto ocurre en torno a la medida X. Después, el cojinete de deslizamiento se asienta sobre la cabeza del perno. La carrera está limitada, como corresponde, por la medida de instalación H +0,2. De este modo siempre está garantizado un apoyo flotante.
Rango de temperatura:De -20 °C a +80 °C.Montaje:Indicación sobre el momento de torsión indicados:
Los momentos se refieren al atornillado en componentes de acero. Cuando se montan en materiales más blandos, hay que observar la compresión (el asentarse) del diámetro del vástago D2. Hay que aplicar entonces un momento más reducido. Para que los tornillos no se aflojen a pesar de los pares de apriete más reducidos, conviene adherir los tornillos.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 07532 Tornillos de cabeza plana de acero con compensación de tolerancia para rodamiento con apoyo libre 337 kB
 Indicación técnica para las unidades de rodamiento con apoyo libre 244 kB

Planos (vista completa)

Tornillos de cabeza plana de acero con compensación de tolerancia para rodamiento con apoyo libre

Tornillos de cabeza plana de acero con compensación de tolerancia para rodamiento con apoyo libre, con rosca exterior

Más información

Planos

Tornillos de cabeza plana de acero con compensación de tolerancia para rodamiento con apoyo libre, con rosca exterior

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaModelo de formaDD1

D2EHH1LSWPar de
apriete
máx. Nm
Fuerza axial
máx. admisible
N
CADAcc.PrecioPedir
07532-106003004X055Acon rosca exteriorM46100,636,55,5321500 8,71 €
07532-106005004X055Acon rosca exteriorM46100,658,55,5321500 8,71 €
07532-107005005X065Acon rosca exteriorM57120,8596,544,53000 8,95 €
07532-107008005X060Acon rosca exteriorM57120,88126,544,53000 8,95 €
07532-108505006X080Acon rosca exteriorM68,5151510857,54900 9,07 €
07532-108508006X080Acon rosca exteriorM68,5151813857,54900 9,07 €
07532-110506008X100Acon rosca exteriorM810,518161210618,56300 9,52 €
07532-110510008X100Acon rosca exteriorM810,5181101610618,56300 9,52 €

Tornillos de cabeza plana de acero con compensación de tolerancia para rodamiento con apoyo libre, con rosca interior

Más información

Planos

Tornillos de cabeza plana de acero con compensación de tolerancia para rodamiento con apoyo libre, con rosca interior

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaModelo de formaDD1

D2EHH1TSWPar de
apriete
máx. Nm
Fuerza axial
máx. admisible
N
CADAcc.PrecioPedir
07532-206003004Bcon rosca interiorM46101385421500 8,71 €
07532-206005004Bcon rosca interiorM461015107421500 8,71 €
07532-207005005Bcon rosca interiorM57121,2510,5754,53000 8,95 €
07532-207008005Bcon rosca interiorM57121,2813,51054,53000 8,95 €
07532-208505006Bcon rosca interiorM68,5151,5512867,54900 9,07 €
07532-208508006Bcon rosca interiorM68,5151,58151167,54900 9,07 €
07532-210506008Bcon rosca interiorM810,518261510818,56300 9,52 €
07532-210510008Bcon rosca interiorM810,5182101914818,56300 9,52 €
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Argentina
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 71 45/206-83