norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Empuñaduras de tubo de plástico con punta de empuñadura de plástico
06939-01

Empuñaduras de tubo de plástico con punta de empuñadura de...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Punta de empuñadura de termoplástico PA6.
Tubo de unión de termoplástico PVC.
Versión:Puntas de empuñadura de color negro.
Tubo de unión negro.
Indicación:Adecuado visualmente para 06980-10 y 06980-11.Montaje:Desde el lado de manejo.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 06939-01 Empuñaduras de tubo de plástico con punta de empuñadura de plástico 123 kB

Planos

Empuñaduras de tubo de plástico con punta de empuñadura de plástico

Selección/filtro de artículos

Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Argentina
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 71 45/206-83