norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Poliamida.Versión:negro.Indicación:Empuñaduras huecas encajables en materiales de grosor entre 0,75 y 3,5 mm.

En el dibujo figuran las medidas de los huecos de montaje para los diferentes grosores del material.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 06966-01 Empuñaduras huecas de plástico encajables 150 kB

Planos

Empuñaduras huecas  de plástico encajables

Selección/filtro de artículos

Referencia

AA1B1HH1L1STCADAcc.PrecioPedir
06966-01-0944158028,74113,5941,517 2,94 €
06966-01-11057109440,35718,65110226 5,59 €
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Argentina
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 71 45/206-83