norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Empuñaduras de tubo de aluminio con punta de empuñadura de plástico
06958

Empuñaduras de tubo de aluminio con punta de empuñadura de...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Puente de conexión de aluminio EN AW-6060.
Puntas de empuñadura de poliamida, reforzadas con perlas de vidrio.
Casquillo roscado de latón.
Versión:Puente de conexión rectificado y con colores naturales o negro anodizado.
Puntas de empuñadura de color aluminio o negro.
Indicación:El puente de conexión y las puntas de empuñadura están atornillados fijos entre sí.Montaje:Desde la parte trasera.Características especiales:
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 06958 Empuñaduras de tubo de aluminio con punta de empuñadura de plástico 101 kB

Planos

Empuñaduras de tubo de aluminio con punta de empuñadura de plástico

Selección/filtro de artículos

Referencia

Color
del cuerpo
de base
Color
del componente
ABDHLCapacidad
de carga
N
CADAcc.PrecioPedir
06958-1055041anodizado naturalColor aluminio5512M43767300 18,02 €
06958-1088041anodizado naturalColor aluminio8812M437100300 18,87 €
06958-1100041anodizado naturalColor aluminio10012M437112300 19,16 €
06958-1120041anodizado naturalColor aluminio12012M437132300 19,64 €
06958-1180041anodizado naturalColor aluminio18012M437192300 21,13 €
06958-1055042anodizado naturalNegro5512M43767300 15,61 €
06958-1088042anodizado naturalNegro8812M437100300 16,43 €
06958-1100042anodizado naturalNegro10012M437112300 16,74 €
06958-1120042anodizado naturalNegro12012M437132300 17,20 €
06958-1180042anodizado naturalNegro18012M437192300 18,68 €
06958-1055043anodizado negroColor aluminio5512M43767300 18,41 €
06958-1088043anodizado negroColor aluminio8812M437100300 19,24 €
06958-1100043anodizado negroColor aluminio10012M437112300 19,55 €
06958-1120043anodizado negroColor aluminio12012M437132300 20,11 €
06958-1180043anodizado negroColor aluminio18012M437192300 21,65 €
06958-1055044anodizado negroNegro5512M43767300 16,01 €
06958-1088044anodizado negroNegro8812M437100300 16,86 €
06958-1100044anodizado negroNegro10012M437112300 17,17 €
06958-1120044anodizado negroNegro12012M437132300 17,70 €
06958-1180044anodizado negroNegro18012M437192300 19,23 €
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Argentina
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 71 45/206-83