norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Empuñaduras de tubo de aluminio o acero inoxidable con punta de empuñadura de plástico
06926-05

Empuñaduras de tubo de aluminio o acero inoxidable con punta de...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Tubo redondo de aluminio o acero inoxidable.
Piezas finales de termoplástico.
Versión:Tubo redondo de aluminio con anodizado natural o anodizado negro.
Tubo redondo de acero inoxidable pulido.
Piezas finales gris antracita RAL 7021, naranja puro RAL 2004, amarillo colza RAL 1021, verde señal RAL 6032, azul tráfico RAL 5017, rojo tráfico RAL 3020 y gris claro RAL 7035.
Indicación:Las puntas de empuñadura tienen 4 empuñaduras salientes de sujeción en la zona del alojamiento del tubo. Al presionar el tubo de unión, estos se raspan y proporcionan un alojamiento exacto.
Los tornillos de fijación autorroscantes para plástico están incluidos en el volumen de suministro.
El par de apriete máx. es 7 N m.
Montaje:Desde la parte trasera.Ventajas:Fijación con tornillos autorroscantes
Montage desde la parte trasera
Piezas finales en distintos colores
Distancias entre ejes personalizables a petición
A petición:Otras distancias entre ejes.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 06926-05 Empuñaduras de tubo de aluminio o acero inoxidable con punta de empuñadura de plástico 279 kB

Planos

Empuñaduras de tubo de aluminio o acero inoxidable con punta de empuñadura de plástico

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Argentina
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 71 45/206-83