norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Empuñaduras curvas de aluminio ovaladas extraíbles
06920

Empuñaduras curvas de aluminio ovaladas extraíbles

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Empuñadura curva de aluminio ovalado EN AW-6060.
Pernos de alojamiento de acero.
Brida ciega de acero.
Versión:Empuñadura curva con recubrimiento de polvo negro.
Pernos de alojamiento bruñido.
Brida ciega bruñida.
Indicación:Las empuñaduras curvas se fijan a la pieza contraria mediante un sistema de unión.
El desmontaje se lleva a cabo en un estado sin carga.
Aplicación:Insertar la empuñadura curva en el orificio hasta que la empuñadura haga tope con la brida ciega.
Bloquear alzando la empuñadura en paralelo.
La empuñadura solo puede ser sometida a cargas verticales hacia arriba.
Para soltar proceder en orden inverso.
Montaje:Para fijar la brida ciega se ha de preparar previamente la pieza contraria.
Ver plano indicación de montaje.
Indicación sobre el dibujo:
1) posición desbloqueada
2) posición bloqueada

S = Conectar
E = Encajar
A = Elevar
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 06920 Empuñaduras curvas de aluminio ovaladas extraíbles 284 kB

Planos

Empuñaduras curvas de aluminio ovaladas extraíbles
Empuñaduras curvas de aluminio ovaladas extraíbles
Empuñaduras curvas de aluminio ovaladas extraíbles

Selección/filtro de artículos

ReferenciaAA1A2BB1B2DD1HH1LCapacidad
de carga
N
CADAcc.PrecioPedir
06920-10012001100247351321M5x16125881351000 28,38 €
06920-11212001112247351321M5x16125881471000 28,53 €
06920-11214001112268401525M5x16146381521000 34,39 €
06920-12012001120247351321M5x16125881551000 29,11 €
06920-12014001120268401725M5x16146381601000 34,60 €
06920-12812001128247351321M5x16125881631000 29,79 €
06920-12814001128268401725M5x16146381681000 34,79 €
06920-16012001160247351321M5x16125881951000 30,65 €
06920-16014001160268401725M5x16146382001000 34,96 €
06920-18014001180268401725M5x16146382201000 35,71 €
06920-19214001192268401725M5x16146382321000 36,26 €
06920-35014001350268401725M5x16146383901000 39,93 €
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Argentina
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 71 45/206-83