norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Dispositivos de sujeción pivotantes neumáticos enroscables con brida
Descripción del artículo/Imágenes del producto
DescripciónMaterial:Cuerpo base de aluminio. Pistón de acero.Versión:Cuerpo base anodizado en plata. Pistón cromado duro.Indicación:Los dispositivos de sujeción pivotantes neumáticos enroscables con brida se utilizan para aplicaciones que no requieren una gran fuerza de sujeción o cuando es necesario que el punto de sujeción esté libre para colocar y retirar la pieza de trabajo. Gracias a su estructura, se puede montar ocupando poco espacio. Con la ayuda de la rosca, el dispositivo de sujeción pivotante puede ajustarse en altura y se puede empotrar en el dispositivo. Las conexiones de aire comprimido del dispositivo de sujeción pivotante se encuentran en la brida.
Debido a la doble función del dispositivo de sujeción, el pistón se mueve hacia abajo y hacia arriba con la ayuda de la presión.
La carrera completa del dispositivo de sujeción pivotante se compone de una carrera de giro y una carrera de sujeción. Al principio del proceso de sujeción, el brazo de sujeción realiza un movimiento de 90° hacia abajo. Este movimiento va seguido de la carrera de sujeción lineal hacia abajo. La sujeción de la pieza de trabajo debe realizarse exclusivamente mediante la carrera de sujeción.
El movimiento del dispositivo de sujeción pivotante no se debe obstaculizar. F1 = Presión de servicio máx. admisible con 6 bar.
El dispositivo de sujeción pivotante enroscable con brida se puede fijar por arriba o por abajo con la ayuda de una tuerca con ranura según DIN 70852 (07590-05). Otra posibilidad sería fijar el dispositivo de sujeción pivotante al dispositivo por arriba con cuatro tornillos de cabeza cilíndrica.
El dispositivo de sujeción pivotante solo se debe utilizar con aire lubricado.
Los orificios de fijación situados en la brida tienen las mismas dimensiones que los de la brida roscada 05610-20.
El volumen de suministro incluye el tornillo y la arandela elástica para fijar los brazos de sujeción disponibles como accesorios.
El brazo de sujeción y la tuerca con ranura no están incluidos en el volumen de suministro.Accesorios:Brazo de sujeción 05620 para dispositivo de sujeción pivotante. Tuerca con ranura 07590-05 DIN 70852.Indicación sobre el dibujo:
1) Sujetar 2) Destensar 3) Carrera de giro 4) Carrera de sujeción 5) Suelto 6) Sujeto 7) Giro a la izquierda 8) Giro a la derecha
Características especiales:
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.