norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Abrazaderas de palanca neumáticas enroscables con brida
Descripción del artículo/Imágenes del producto
DescripciónMaterial:Cuerpo base de aluminio. Pistón de acero.Versión:Cuerpo base negro anodizado. Pistón cromado duro.Indicación:Las abrazaderas de palanca neumáticas enroscables con brida se utilizan para aplicaciones que no requieren una gran fuerza de sujeción o cuando es necesario que el punto de sujeción esté libre para colocar y retirar la pieza de trabajo. Gracias a su estructura, se puede montar ocupando poco espacio. Con la ayuda de la rosca, el dispositivo de sujeción pivotante puede ajustarse en altura y se puede empotrar en el dispositivo.
Debido a la doble función del dispositivo de sujeción, el pistón se mueve hacia abajo y hacia arriba con la ayuda de la presión.
Las abrazaderas de palanca se pueden utilizar para sujetar piezas de trabajo con un perfil más bajo.
El movimiento de la abrazadera de palanca no se debe obstaculizar. F1 = Presión de servicio máx. admisible con 7 bar.
En comparación con los dispositivos de sujeción pivotante, las abrazaderas de palanca del mismo tamaño pueden generar mayores fuerzas de sujeción debido al mecanismo de palanca.
La abrazadera de palanca enroscable con brida se puede fijar por arriba o por abajo con la ayuda de una tuerca con ranura según DIN 70852 (07590-05). Otra posibilidad sería fijar la abrazadera de palanca al dispositivo por arriba con cuatro tornillos de cabeza cilíndrica.
La posición del brazo de sujeción se puede ajustar de forma inidividual.
El dispositivo de sujeción pivotante solo se debe utilizar con aire lubricado.
Los orificios de fijación situados en la brida tienen las mismas dimensiones que los de la brida roscada 05610-20.
Las tuercas con ranura no están incluidas en el volumen de suministro.Accesorios:Tuerca con ranura 07590-05 DIN 70852. Brida roscada 05610-20.Indicación sobre el dibujo:
1) Sujetar 2) Destensar 3) Suelto 4) Sujeto
Características especiales:
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.