norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Dispositivos de sujeción lateral aptos para automatización
04579-10

Dispositivos de sujeción lateral aptos para automatización

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónDescripción del producto:Estos dispositivos de sujeción lateral se prestan especialmente para las operaciones de sujeción automatizadas.Material:Acero para temple y revenido.Versión:Tratado en caliente y bruñido.Modo de accionamiento:Accionamiento mediante llave de impacto con momento de torsión ajustable o manualmente con llave sujeción.
En caso de funcionamiento automatizado, por ejemplo mediante llaves de impacto con par de apriete regulable, para la apertura y el apriete puede utilizarse como máximo el 50 % del par de apriete máximo especificado o de la fuerza de sujeción máxima especificada.
Ventajas:Aptos para automatización
Elevadas fuerzas de sujeción
Sujeción rápida
Accesorios:Pinzas e insertos 07113.Volumen de suministro04579-10-0600: 2x pasadores de alojamiento Ø 10 (h7) x 30.
04579-10-1000: 2x pasadores de alojamiento Ø 16 (h7) x 30.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 04579-10_Datasheet_32339_Dispositivos_de_sujeci_n_lateral_aptos_para_automatizaci_n--es 211 kB

Planos

Dispositivos de sujeción lateral aptos para automatización

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Argentina
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 71 45/206-83