norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónDescripción del producto:El imán de retención va unido al estabilizador de pieza de trabajo y se puede posicionar como se desee, lo que garantiza la flexibilidad de colocación sobre la mesa de la máquina.Indicación:La máxima adherencia con el imán para el sistema estabilizador de pieza de trabajo de tamaño 25 02403-25161064 se logra a partir de los 8 mm de grosor del material.
La máxima adherencia con el imán para el sistema estabilizador de pieza de trabajo de tamaño 50, 02403-50205087 se logra a partir de los 15 mm de grosor del material.
No debe utilizarse como herramienta de elevación.

Entre los dos tamaños de sistema se pueden intercambiar bolas de sujeción con la placa adaptadora correspondiente.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 02403 Imán para estabilizador de pieza de trabajo 164 kB
 Indicación técnica para estabilizador de pieza de trabajo 652 kB

Planos

Imán para estabilizador de pieza de trabajo

Selección/filtro de artículos

Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Argentina
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 71 45/206-83