|
|
33225-15Mordazas de sujeción de acero inoxidable para tornillos de... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero inoxidable.Indicación:Mordazas de sujeción intercambiables para tornillos de banco de precisión 33225-10.
Forma A: juego de mordazas de sujeción formado por una mordaza de prisma y otra lisa. Forma B: mordazas escalonadas. Forma C: mordazas de prisma con espiga de topeVolumen de suministroForma A: 1 mordaza de prisma y 1 mordaza lisa. Forma B: 1 mordaza escalonada. Forma C: 1 mordaza de prisma con espiga de tope.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Versión 1 | Versión 2 | Forma | VPE | B | B1 | B2 | B3 | D | D1 | H | H1 | H2 | H3 | L | L1 | L2 | L3 | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
33225-15-1520 | 1 ud. Prisma | 1 ud. acabado natural | A | Set | 15 | 8,5 | 10,2 | - | M2 | - | 6,3 | 3,3 | 4 | - | 4/3 | 1 | 0,5 | - | | | 37,66 € | | 33225-15-2520 | 1 ud. Prisma | 1 ud. acabado natural | A | Set | 25 | 15 | 17 | - | M4 | - | 10,3 | 5 | 7 | - | 6,2/4,5 | 2 | 1 | - | | | 49,98 € | | 33225-15-3520 | 1 ud. Prisma | 1 ud. acabado natural | A | Set | 35 | 21 | 23,8 | - | M5 | - | 14,4 | 7 | 9,8 | - | 8,2/6 | 2,5 | 1,8 | - | | | 65,04 € | | 33225-15-1501 | liso | separado | B | - | 15 | 8,5 | - | - | M2 | - | 6,3 | 3,3 | - | 4,8 | 3 | - | - | 1 | | | 9,57 € | | 33225-15-2501 | liso | separado | B | - | 25 | 15 | - | - | M4 | - | 10,3 | 5 | - | 8,5 | 4,5 | - | - | 1,3 | | | 13,69 € | | 33225-15-3501 | liso | separado | B | - | 35 | 21 | - | - | M5 | - | 14,4 | 7 | - | 12,4 | 6 | - | - | 1,5 | | | 23,28 € | | 33225-15-1511 | prisma | con espiga de tope | C | - | 15 | 8,5 | 10,2 | 2,5 | M2 | 1 | 6,3 | 3,3 | 4 | - | 4 | 1 | 0,5 | - | | | 13,69 € | | 33225-15-2511 | prisma | con espiga de tope | C | - | 25 | 15 | 17 | 4 | M4 | 2 | 10,3 | 5 | 7 | - | 6,2 | 2 | 1 | - | | | 20,55 € | | 33225-15-3511 | prisma | con espiga de tope | C | - | 35 | 21 | 23,8 | 6 | M5 | 3 | 14,4 | 7 | 9,8 | - | 8,2 | 2,5 | 1,8 | - | | | 30,12 € | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|