|
|
33225-10Tornillos de banco de precisión de acero inoxidable, aluminio o... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Tornillo de banco de precisión: acero inoxidable, aluminio o latón. Mordazas de sujeción: acero inoxidable o plástico.Versión:Aluminio mate anodizado. Aluminio mate cromado.Indicación:Los tornillos de banco de precisión en formato miniaturizado son una solución flexible para posicionar y fijar piezas de trabajo pequeñas a sistemas de medición, microscopios, proyectores de perfil, etc. Ideal para sujetar, medir y procesar piezas pequeñas.
Las mordazas de sujeción están equipadas con prismas que permiten la sujeción más sencilla y precisa de componentes cilíndricos.
Las mordazas de sujeción de acero inoxidable, así como las mordazas de sujeción de plástico tienen una precisión de paralelismo de 0,02 mm y de ángulo de 0,04 mm.Accesorios:Mordazas de sujeción 33225-15 y placas de soporte 33225-16.Volumen de suministro1 tornillo de banco de precisión. 2 mordazas de sujeción: acero inoxidable o plástico. 2 mordazas de sujeción de plástico (33225-10-15142, 33225-10-25231 y 33225-10-35321).Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | Material del cuerpo de base | Llave del acero | Superficie cuerpo de base | Carrera S | B | B1 | B2 | B3 | D | D1 | D2 | D3 | D4 | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
33225-10-15142 | A | latón | - | cromado mate | 14 | 15 | 1,7 | - | 8,5 | 13,5 | M04X5 | - | - | M02 | | | 143,77 € | | 33225-10-15140 | A | acero inoxidable | 1.4021 | - | 14 | 15 | 1,7 | - | 8,5 | 13,5 | M04X5 | - | - | M02 | | | 212,22 € | | 33225-10-25231 | B | aluminio | - | mate y anodizado | 23 | 25 | 3 | 12,5 | 15 | 19,7 | M04X7 | M04X5 | M05X8 | M4 | | | 204,00 € | | 33225-10-25230 | B | acero inoxidable | 1.4021 | - | 23 | 25 | 3 | 12,5 | 15 | 19,7 | M04X7 | M04X5 | M05X8 | M4 | | | 355,98 € | | 33225-10-35321 | B | aluminio | - | mate y anodizado | 32 | 35 | 3 | 17,5 | 21 | 27,6 | M05X10 | M05x10 | M06X10 | M5 | | | 260,14 € | | 33225-10-35320 | B | acero inoxidable | 1.4021 | - | 32 | 35 | 3 | 17,5 | 21 | 27,6 | M05X10 | M05x10 | M06X10 | M5 | | | 410,73 € | |
Referencia | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
33225-10-15142 | 15 | 8,5 | 3 | 1,8 | - | 6,3 | 3,3 | 50 | 66,5-80,5 | 42 | 4 | 39 | 5,5 | 3 | 4 | | | 143,77 € | | 33225-10-15140 | 15 | 8,5 | 3 | 1,8 | - | 6,3 | 3,3 | 50 | 66,5-80,5 | 42 | 4 | 39 | 5,5 | 3 | 4 | | | 212,22 € | | 33225-10-25231 | 25 | 15 | 4 | 3 | 9 | 10,3 | 5 | 75 | 93,5-116,5 | 62,5 | 6,25 | 59 | 8 | 4,5 | 6,2 | | | 204,00 € | | 33225-10-25230 | 25 | 15 | 4 | 3 | 9 | 10,3 | 5 | 75 | 93,5-116,5 | 62,5 | 6,25 | 59 | 8 | 4,5 | 6,2 | | | 355,98 € | | 33225-10-35321 | 35 | 21 | 4 | 3 | 12,6 | 14,4 | 7 | 100 | 125-157 | 83 | 8,5 | 59 | 20,5 | 6 | 8,2 | | | 260,14 € | | 33225-10-35320 | 35 | 21 | 4 | 3 | 12,6 | 14,4 | 7 | 100 | 125-157 | 83 | 8,5 | 59 | 20,5 | 6 | 8,2 | | | 410,73 € | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|