|
|
83455Interruptores de seguridad con codificación magnética |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Carcasa de plástico, termoplástico.Versión:Forma de funcionamiento: magnética, contacto Reed Clase de tensión: DC (tensión continua). Tipo de instalación: casi al ras. Clase de protección: IP 67.Indicación de pedido:Se necesita un actuador a juego con el interruptor de seguridad correspondiente. El actuador debe pedirse por separado.Indicación:Interruptores de seguridad magnéticos para aplicaciones en puertas de protección, cubiertas de seguridad y compuertas. Al abrir el dispositivo de seguridad se produce automáticamente la desconexión segura de la instalación.
Los interruptores de seguridad funcionan sin contacto mediante un sistema magnético codificado. La electrónica se encuentra en una carcasa totalmente encapsulada. En función de la versión, el estado de conmutación se muestra con un LED.
Certificados: TÜV, cULus, EAC.
Cumple las normas: ISO 13849-1, IEC 60947-5-3, BG-GS-ET-14.Rango de temperatura:De -25 °C a +70 °CAccesorios:Actuadores para interruptor de seguridad con codificación magnética 83455-10.Indicación sobre el dibujo: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Tope de puerta | LED Indicación Número
| Observación | Contacto de señalización | Tensión de conmutación máx. V DC
| CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
83455-1021061 | A la derecha | - | - | Sí | 30 | | | 93,23 € | | 83455-2021061 | A la izquierda | - | - | Sí | 30 | | | 93,23 € | | 83455-1021161 | A la derecha | 1 | LED se enciende cuando la puerta de protección está cerrada | Sí | 24 | | | 96,30 € | | 83455-2021161 | A la izquierda | 1 | LED se enciende cuando la puerta de protección está cerrada | Sí | 24 | | | 96,30 € | | 83455-1020142 | A la derecha | 1 | LED se enciende cuando la puerta de protección está cerrada | No | 24 | | | 75,83 € | | 83455-2020142 | A la izquierda | 1 | LED se enciende cuando la puerta de protección está cerrada | No | 24 | | | 75,83 € | | 83455-1020042 | A la derecha | - | - | No | 75 | | | 72,83 € | | 83455-2020042 | A la izquierda | - | - | No | 75 | | | 72,83 € | |
Referencia | Corriente de conmutación máx. A | Potencia de conmutación máx. VA | Frecuencia de conmutación máx. Hz | Número de contactos de apertura (contactos de seguridad) | Número de contactos de apertura (contactos de señalización) | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
83455-1021061 | 0,4 | 10 | 5 | 2 | 1 | | | 93,23 € | | 83455-2021061 | 0,4 | 10 | 5 | 2 | 1 | | | 93,23 € | | 83455-1021161 | 0 | 0,2 | 5 | 2 | 1 | | | 96,30 € | | 83455-2021161 | 0 | 0,2 | 5 | 2 | 1 | | | 96,30 € | | 83455-1020142 | 0 | 0,2 | 5 | 2 | - | | | 75,83 € | | 83455-2020142 | 0 | 0,2 | 5 | 2 | - | | | 75,83 € | | 83455-1020042 | 0,4 | 10 | 5 | 2 | - | | | 72,83 € | | 83455-2020042 | 0,4 | 10 | 5 | 2 | - | | | 72,83 € | |
Referencia | Distancia de conmutación Sn activado mm | Distancia de conmutación Sn desactivado mm | Tipo de conexión | Número de polos | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
83455-1021061 | 5 | 15 | Conector de 8 mm | De 6 polos | | | 93,23 € | | 83455-2021061 | 5 | 15 | Conector de 8 mm | De 6 polos | | | 93,23 € | | 83455-1021161 | 5 | 15 | Conector de 8 mm | De 6 polos | | | 96,30 € | | 83455-2021161 | 5 | 15 | Conector de 8 mm | De 6 polos | | | 96,30 € | | 83455-1020142 | 5 | 15 | Conector M8 | De 4 polos | | | 75,83 € | | 83455-2020142 | 5 | 15 | Conector M8 | De 4 polos | | | 75,83 € | | 83455-1020042 | 5 | 15 | Conector M8 | De 4 polos | | | 72,83 € | | 83455-2020042 | 5 | 15 | Conector M8 | De 4 polos | | | 72,83 € | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|