norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Linearmodule
Hubeinheiten
Drehmodule
Greifmodule
20000

Linearmodule Hubeinheiten Drehmodule Greifmodule

zurück

norelem bewegt - 20000

Die Produktgruppe 20000 unterteilt sich in vier Kategorien:

- Linear- und Portalmodule pneumatisch
- Linear- und Portalmodule elektrisch
- Handlingsystem pneumatisch
- Näherungsschalter und Steckverbinder

Linear- und Portalmodule pneumatisch

Linearmodule pneumatisch

norelem bietet Linearmodule pneumatisch sowohl mit zwei Rundführungen als auch mit drei Rundführungen an. Der Antrieb erfolgt über einen im Schlitten integrierten doppeltwirkenden Zylinder. Vier Baugrößen mit zwei oder drei Führungswellen und Hüben von 40 bis 300 mm stehen zur Verfügung. Aufgrund der groß dimensionierten Führungswellen mit Kugelführungen sind Lastaufnahmen bis maximal 1080 N möglich. Außerdem sind bei den pneumatischen Linearmodulen Wiederholgenauigkeiten von ±0,01 mm realisierbar.
Vorteile:

- Höchste Passgenauigkeit der Module untereinander durch Fixierbohrungen
- Integrierte Stoßdämpfer und Näherungsschalter
- Beliebige Einbaulage

Portalmodule pneumatisch

Portalmodule führen Lasten exakt. Der Antrieb erfolgt über einen im Schlitten integrierten kolbenstangen-losen Zylinder. Das Sortiment umfasst drei Baugrößen, wahlweise mit Schienenführung oder Rundführung. Hübe von bis zu 5000 mm bei einer Wiederholgenauigkeit von ±0,02 mm zeichnen die Portalmodule aus. Beide Führungssysteme haben identische Baumaße. Sie können in jeder Einbaulage eingesetzt werden.
Vorteile:

- Hohe Ablaufgenauigkeit
- Geringe Durchbiegung sorgt für hohe Stützweiten und große Verfahrwege
- Optimierte Baugröße mit großen Kolbendurchmessern

Linear- und Portalmodule elektrisch

Linearachsen mit Zahnriemenantrieb und Profilschienenführung

Linearachsen setzen große Massen in Bewegung. Sie nehmen höchste Kräfte aus allen Richtungen auf. Sie sind somit die optimale Lösung, wenn es um automatisierte Linearbewegungen geht. Das Produktspektrum von norelem umfasst Linearachsen in Standardlängen mit Hüben von 200 bis 1500 mm. Auf Anfrage sind Sonderlängen erhältlich.
Vorteile:

- Zahnriemenantrieb für einen geschmeidigen, synchronen Antrieb
- Exakte Schienenführung für hohe und konstante Belastungen in alle Richtungen
- Abgedichtete Lager

Schutzkappen

Schutzkappen dienen als Staub- und Schmutzschutz der offenen Achsenden. Sie verschließen die nicht benötigten Hohlwellen am Lagergehäuse. Schutzkappen sind in zwei unterschiedlichen Größen erhältlich.

Nutentische

Durch die zusätzliche Zentrierbohrung an jeder Gewindebohrung werden Nutentische passgenau auf die Schlitten der Linearführungen montiert. Die Profilnuten auf der Oberseite bieten zusätzlich universelle Montagemöglichkeiten.

Motoranbausätze

Motorbauansätze von norelem sind mit Elastomer-Klauenkupplungssystemen ausgestattet, die ein einfaches Anbinden von Elektromotoren ermöglichen. Sie verfügen über sehr gute Klemmkräfte, sind spielfrei und schwingungsdämpfend sowie elektrisch isolierend.

Synchronisationssätze

Synchronisationssätze ermöglichen es, zwei parallel angeordnete Linearachsen mit nur einem Motor zu betreiben. Sie bestehen aus zwei Kupplungen, die mit einer Synchronwelle miteinander verbunden werden.

Handlingsystem pneumatisch

Linearmodule pneumatisch mit Schienenführung

Die Linearmodule werden in jeder Einbaulage eingesetzt. Die standardisierten Befestigungsbohrungen erlauben vielfältige Kombinationen mit unseren anderen Einheiten. Alle Module können aufgrund des präzisen Zentriersystems problemlos und schnell miteinander kombiniert werden.
Vorteile:

- Höchste Passgenauigkeit der Module untereinander durch Zentriersystem
- Hohe Wiederholgenauigkeit
- Kurze Taktzeiten
norelem bietet Linearmodule zum einen mit Kugelumlaufführung und zum anderen mit Kreuzrollenführung an. Kugelumlaufführungen eignen sich für hohe Belastungen. Sie zeichnen sich durch eine hohe Positioniergenauigkeit bei ruhigem Laufverhalten aus. Kreuzrollenführungen erlauben hohe Momentbelastungen.

Hubeinheiten pneumatisch

Das norelem Sortiment umfasst Hubeinheiten pneumatisch sowohl mit Schienenführung als auch mit Rundführung. Hubeinheiten eignen sich für den universellen Einsatz als Kurzhubmodul. Alle Module werden aufgrund des präzisen Zentriersystems problemlos und schnell miteinander kombiniert.
Vorteile:

- Kein Stativ notwendig, über Zentriersystem auf Arbeitstisch verschraubbar
- Hohe Wiederholgenauigkeit und geringer Verschleiß durch externes, gehärtetes Anschlagsystem

Drehmodule pneumatisch

Um einen beliebigen Punkt im Raum zu erreichen, sind Drehmodule in Verbindung mit Linearmodulen ein unverzichtbares Bauteil. Sie werden in jeder Einbaulage eingesetzt. Die äußerst kompakte Bauweise der Drehmodule ermöglichen hohe Lastaufnahmen in allen Richtungen bei hoher Steifigkeit des Gesamtsystems. Der Drehwinkel ist bei allen Ausführungen von 0° bis 190° stufenlos einstellbar.
Vorteile:

- Geschützter Antrieb durch Überdrehsicherung
- Als Schwerlastausführung erhältlich
- Höchste Passgenauigkeit der Module untereinander durch Zentriersystem

Näherungsschalter und Steckverbinder

Induktive Näherungsschalter

Induktive Näherungsschalter stehen für eine berührungslose, verschleißarme Arbeitsweise sowie hohe Schaltfrequenzen und Schaltgenauigkeiten. Sie sind unempfindlich gegen Vibrationen, Staub und Feuchtigkeit. Da sie bei der Montage von oben eingeschraubt werden, sind sie komplett in die T-Nut eingebettet. Das norelem Sortiment umfasst induktive Näherungsschalter mit Gehäuseform rund, Gehäuseform rechteckig sowie Gehäuseform mit Gewinde.
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00  
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
Argentinien
Sitemap Drucken Empfehlen Top
Copyright © 2025 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 71 45/206-83