norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Poignées cylindriques en plastique escamotables - inch
06326-01 inch

Poignées cylindriques en plastique escamotables - inch

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionDescription du produit :Les poignées cylindriques sont livrées montées et peuvent par ex. être vissées sur des volants, des manivelles ou des dévidoirs.
Leur forme rainurée confère aux poignées cylindriques une prise en main optimisée et une bonne adhérence.
La poignée escamotable permet d'éviter les obstacles gênants, ce qui minimise le risque de blessure.
Matière :Poignée en thermoplastique.
Axe en acier.
Finition :Poignée noire.
Pièces en acier bruni.
Nota :L’alésage D3 sert d’alésage de positionnement.Avantages :Prise en main optimisée et bonne adhérence
Contours gênants évités
Poignées pour volants et manivelles
Différentes dimensions de filetage
Design NOVO grip KIPP
Caractéristiques  :
 RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 06326-01 inch Poignées cylindriques en plastique escamotables - inch 265 kB

Dessins

Poignées cylindriques en plastique escamotables - inch

Sélection/filtre d'articles

RéférenceTailleAA1D

D1D2D3HLL1L3TCAOAcc.PrixCommander
06326-01-1AE184,38-3214132,514,53540474,5 18,60 €
06326-01-2A12105,310-3216163,5184449584,5 20,41 €
06326-01-3A2312,56,51/4-2020204,522,55559,571,56 23,43 €
06326-01-4A341695/16-1825265,5297083986,5 26,84 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Emirats Arabes Unis
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83