norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionMatière :

Plastique thermodurcissable PF 31 noir.
Insert : acier nickelé ou Inox 1.4305, naturel.

Finition :Poli finition miroir.Nota :Pour la gamme en pouces, la dimension D2 est indiquée en pouces, toutes les autres dimensions étant en mm.Sur demande :Autres alésages.Indication de dessin :
Forme D : avec avant-trou
Forme E : avec trou lisse
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 06288 inch Volant plein sans poignée - inch 171 kB

Dessins (aperçu complet)

Volant plein sans poignée - inch

Volant plein sans poignée, insert en acier, forme E, avec trou lisse - inch

plus d'infos

Dessins

Volant plein sans poignée, insert en acier, forme E, avec trou lisse - inch

Sélection/filtre d'articles

Référence

FormeTailleD1D2D3D4D8H2L1L2L3StatutCAOAcc.PrixCommander
06288-1160XCRE41600,75333043841,330,157fin de série 47,77 €

Volant plein sans poignée, insert en Inox, forme E, avec trou lisse - inch

plus d'infos

Dessins

Volant plein sans poignée, insert en Inox, forme E, avec trou lisse - inch

Sélection/filtre d'articles

Référence

FormeTailleD1D2D3D4D8H2L1L2L3CAOAcc.PrixCommander
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Emirats Arabes Unis
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83