norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Volant DIN 950 en aluminium, avec poignée tournante - inch
06273_MDG inch

Volant DIN 950 en aluminium, avec poignée tournante - inch

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Volant aluminium.
Poignée fixe aluminium, axe en acier, bruni.
Poignée tournante, aluminium, axe en acier, passivés bleu.
Finition :Décolleté et poli.
Sur demande :Les moyeux sont disponibles avec un carré femelle ou avec un revêtement plastique.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 06273 inch Volant DIN 950 en aluminium, avec poignée tournante - inch 246 kB
 Fiche technique 06273_MDG inch Volant DIN 950 en aluminium, avec poignée tournante - inch 246 kB

Dessins

Volant DIN 950 en aluminium, avec poignée tournante - inch

Sélection/filtre d'articles

RéférenceD1D2D3L1L3Nombre de
rayons
Poignée
tournante
DIN 98 Forme E
CAOAcc.PrixCommander
06273-4080XCN800,3122416293ø16 x M6 x 54.5 26,00 €
06273-4080XCO800,3752416293ø16 x M6 x 54.5 26,00 €
06273-4100XCO1000,3752617333ø16 x M6 x 54.5 27,01 €
06273-4100XCP1000,52617333ø16 x M6 x 54.5 27,01 €
06273-4125XCO1250,3752818363ø20 x M8 x 67 32,82 €
06273-4125XCP1250,52818363ø20 x M8 x 67 32,82 €
06273-4140XCP1400,53019393ø20 x M8 x 67 36,85 €
06273-4140XCQ1400,6253019393ø20 x M8 x 67 36,85 €
06273-4160XCP1600,53220403ø25 x M10 x 83 44,70 €
06273-4160XCQ1600,6253220403ø25 x M10 x 83 44,70 €
06273-4180XCP1800,53722433ø25 x M10 x 83 51,89 €
06273-4180XCQ1800,6253722433ø25 x M10 x 83 51,89 €
06273-4200XCQ2000,6253824453ø25 x M10 x 83 58,18 €
06273-4200XCR2000,753824453ø25 x M10 x 83 58,18 €
06273-4250XCR2500,754528505ø32 x M12 x 105,5 88,16 €
06273-4250XCV2500,8754528505ø32 x M12 x 105,5 88,16 €
06273-4315XCV3150,8755333565ø32 x M12 x 105,5 121,38 €
06273-4315XCS31515333565ø32 x M12 x 105,5 121,38 €
06273-4400XCS40016538635ø36 x M16 x 117 202,50 €
06273-4500XCS50017845725ø36 x M16 x 117 314,33 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Emirats Arabes Unis
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83