norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Vis striées en acier et inox DIN 464 - inch
06090_AG inch

Vis striées en acier et inox DIN 464 - inch

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Acier.
Inox 1.4305.

Finition :Inox poli.Nota :Pas de gorge pour les longeurs de filetahe suivantes :
D = 8-32 / M4 = L=20 ;
D = 10-24 / M5 = L=20 ;
D = 1/4-20 / M6 = L=25 ;
D = M8 = L=30 ;
D = M10 = L=40

Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 06090_AG inch Vis striées en acier et inox DIN 464 - inch 270 kB

Dessins

Vis striées en acier et inox DIN 464 - inch

Sélection/filtre d'articles

RéférenceMatière
du corps
de base
DD1D3HKLCAOAcc.PrixCommander
06090-AEX10acier de décolletage8-321689,53,510 2,36 €
06090-AEX16acier de décolletage8-321689,53,516 2,73 €
06090-AEX20acier de décolletage8-321689,53,520 3,08 €
06090-A0X10acier de décolletage10-24201011,5410 2,94 €
06090-A0X16acier de décolletage10-24201011,5416 3,11 €
06090-A0X20acier de décolletage10-24201011,5420 3,43 €
06090-A1X10acier de décolletage10-32201011,5410 2,94 €
06090-A1X16acier de décolletage10-32201011,5416 3,11 €
06090-A1X20acier de décolletage10-32201011,5420 3,43 €
06090-A2X10acier de décolletage1/4-20241215510 3,73 €
06090-A2X16acier de décolletage1/4-20241215516 4,13 €
06090-A2X20acier de décolletage1/4-20241215520 4,52 €
06090-A2X25acier de décolletage1/4-20241215525 4,89 €
06090-A3X16acier de décolletage5/16-18301618616 5,75 €
06090-A3X20acier de décolletage5/16-18301618620 6,22 €
06090-A3X25acier de décolletage5/16-18301618625 6,92 €
06090-A4X20acier de décolletage3/8-16362023820 8,86 €
06090-A4X25acier de décolletage3/8-16362023825 9,65 €
06090-AE2X10acier inoxydable8-321689,53,510 2,94 €
06090-AE2X16acier inoxydable8-321689,53,516 3,28 €
06090-AE2X20acier inoxydable8-321689,53,520 3,71 €
06090-A02X10acier inoxydable10-24201011,5410 3,52 €
06090-A02X16acier inoxydable10-24201011,5416 3,81 €
06090-A02X20acier inoxydable10-24201011,5420 4,19 €
06090-A12X10acier inoxydable10-32201011,5410 3,52 €
06090-A12X16acier inoxydable10-32201011,5416 3,81 €
06090-A12X20acier inoxydable10-32201011,5420 4,19 €
06090-A22X10acier inoxydable1/4-20241215510 4,55 €
06090-A22X16acier inoxydable1/4-20241215516 4,97 €
06090-A22X20acier inoxydable1/4-20241215520 5,47 €
06090-A22X25acier inoxydable1/4-20241215525 5,93 €
06090-A32X16acier inoxydable5/16-18301618616 7,06 €
06090-A32X20acier inoxydable5/16-18301618620 7,58 €
06090-A32X25acier inoxydable5/16-18301618625 8,30 €
06090-A42X20acier inoxydable3/8-16362023820 10,71 €
06090-A42X25acier inoxydable3/8-16362023825 11,65 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Emirats Arabes Unis
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83