norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Tables de guidage de précision à palier à rouleaux avec vis de réglage micrométrique et perçages de positionnement
21070

Tables de guidage de précision à palier à rouleaux avec vis de...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :EN-GJL-250.
Finition :Surface : rectifiée.Nota :Ces tables de guidage de précision sont utilisées dans la construction de machines et de dispositifs, la technique de mesure, les instruments optiques et la mécanique de précision. La molette micrométrique est graduée tous les 0,02 mm.
Les données de charge (F) indiquées sont valables pour une durée de vie de 1 million de cycles.
Les données de moments de torsion sont indiquées uniquement pour les chariots centrés.

Sur les faces inférieures et supérieures du chariot, on trouve un point de centrage supplémentaire au niveau des trous taraudés D2 et D3. En combinaison avec nos douilles de centrage 20240, d'autres éléments de liaison peuvent être montés avec précision sur le chariot.

F = charge admissible en utilisation dynamique ou statique.
TI E/E1 = nombre de trous de fixation E/E1/M sur la partie inférieure.
TA E/E1 = nombre de trous de fixation E/E1//M sur la partie supérieure.
TI E4 = nombre de trous de fixation E4/D1 sur la partie inférieure.
TA E2 = nombre de trous de fixation E2/D1 sur la partie supérieure.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 21070 Tables de guidage de précision à palier à rouleaux avec vis de réglage micrométrique et perçages de positionnement 272 kB
 norelem Notice Tables de guidage 2020 1,3 MB

Dessins

Tables de guidage de précision à palier à rouleaux avec vis de réglage micrométrique et perçages de positionnement

Sélection/filtre d'articles

RéférenceAA1A2B

B1CDD1D2D3D4EE1E2E3E4TI
E/E1
TA
E/E1
TA
E4
TA
E2
CAOAcc.PrixCommander
21070-0400502013134039,515M5x0,55M33,36,530151020204466 749,20 €
21070-0400652013134039,530M5x0,55M33,36,530151020204666 731,00 €
21070-050080251716,35049,520M6x17M44,38--142828--66 836,60 €
21070-050130251716,35049,545M6x17M44,38--282828--610 740,88 €
21070-060080251716,36059,515M6x17M44,38--173434--66 774,42 €
21070-060180251716,36059,570M6x17M44,38--343434--610 781,33 €
21070-0751053220237574,520M8x110M55,31062622525504468 846,72 €
21070-0751303220237574,545M8x110M55,31062622525504468 952,57 €
21070-1001604027,52810099,550M10x110M55,31086862550504466 1 288,54 €
21070-1003604027,52810099,5150M10x110M55,310868650505068614 2 067,47 €
RéférenceKL

L1L2L3PP1ORU2MM1M2T1T2F
N
Mx
Nm
My
Nm
Mz
Nm
CAOAcc.PrixCommander
21070-04005017,85035333,81,13,414,5532,5M3M3M30,020,02121143 749,20 €
21070-04006517,86535333,81,13,414,5532,5M3M3M30,020,02131143 731,00 €
21070-05008023,58055405,51,63,218,5843M4M3M40,020,02224397 836,60 €
21070-05013023,513080405,51,63,218,5843M4M3M40,020,02260231933 740,88 €
21070-06008023,58060505,51,63,218,5843M4M3M40,020,023553117 774,42 €
21070-06018023,5180105505,51,63,218,5843M4M3M40,020,02305232334 781,33 €
21070-07510529105806062,14,122,4848,5M5M5M50,020,02410182627 846,72 €
21070-07513029130806062,14,122,4848,5M5M5M50,020,02250293342 952,57 €
21070-100160361601058882,14,122,4849M6M6M60,020,02935377968 1 288,54 €
21070-100360363602058882,14,122,4849M6M6M60,030,03109589119151 2 067,47 €