norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionMatière :Aluminium.Finition :Anodisé, noir.Nota :Règle rigide en aluminium avec face arrière autoadhésive ou perçages. Section 15 x 2 mm.

Lecture sans éblouissement grâce à la surface anodisée noire dotée d'une graduation claire. Graduation profonde gravée au laser.
Sur demande :– Point zéro en bas à droite/gauche ou au centre
– Graduation en haut/droite ou des deux côtés
– Autres longueurs (prix spécifique).
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 21882 Règles en aluminium, autoadhésives ou avec perçages, épaisseur 2 mm 318 kB

Dessins (aperçu complet)

Règles en aluminium, autoadhésives ou avec perçages, épaisseur 2 mm

Règles en aluminium, autoadhésives ou avec perçages, épaisseur 2 mm

plus d'infos

Dessins

Règles en aluminium, autoadhésives ou avec perçages, épaisseur 2 mm

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
Référence
autoadhésif
Référence
avec perçages
Type de
produit
Finition 1Point zéroDivisionGraduationB

HLL1Filtre
21882-000010X21882-100010Xrèglehorizontalà gauche1 mmen bas152250/500/750/1000-
21882-010010X21882-110010Xrègleverticalen haut1 mmà gauche152250/500/750/1000-

Vernier et points zéro en aluminium, autoadhésifs ou avec perçage, épaisseur 2 mm

plus d'infos

Dessins

Vernier et points zéro en aluminium, autoadhésifs ou avec perçage, épaisseur 2 mm

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
Référence
autoadhésif
Référence
avec perçages
Type de
produit
Finition 1Point zéroGraduationB

HFiltre
21882-000121882-1001vernierhorizontalà gaucheen haut152
21882-010121882-1101vernierverticalen hautà droite152
21882-0021882-10point zérohorizontal--152
21882-0121882-11point zérovertical--152
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
Emirats Arabes Unis
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83