norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Aimant plat en ferrite dure
09064

Aimant plat en ferrite dure

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps en acier.
Noyau magnétique en ferrite dure.
Finition :Corps zingué.Nota :Aimants plats sans taraudage, système blindé. Les aimants de maintien plats s'emmanchent en force ou se collent dans des logements cylindriques.

Sur le modèle D 80, les micro criques sur la surface de contact du matériau magnétique sont inévitables en raison du processus de fabrication. Elles ne diminuent en rien le bon fonctionnement des aimants.
Plage de température :200 °C max.Indication de dessin :
1) Surface de contact
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 09064 Aimant plat en ferrite dure 136 kB

Dessins

Aimant plat en ferrite dure

Sélection/filtre d'articles

Référence

DHForce
d'attraction
en N
CAOAcc.PrixCommander
09064-0110 ±0,154,54 3,24 €
09064-0213 ±0,154,510 3,36 €
09064-0316 ±0,154,518 3,50 €
09064-0420 ±0,15630 4,06 €
09064-0525 ±0,15740 4,61 €
09064-0632 ±0,20780 5,50 €
09064-0740 ±0,208125 6,36 €
09064-0850 ±0,2010220 9,27 €
09064-0963 ±0,2014350 15,66 €
09064-1080 ±0,2518600 24,61 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Emirats Arabes Unis
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83