norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Thermoplastique, gris foncé.
Insert en acier.
Finition :Insert bruni.Nota :Le couple requis se règle par l’intermédiaire d'une vis. Dès que le couple est atteint, le bouton moleté patine.

Δ Indiquer le code couleur de la pastille ici. Pour la couleur gris foncé il n’y a pas de code.
Indication de dessin :
1) Vis pour le réglage du couple
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 07125_IG Bouton moleté de serrage à couple constant avec taraudage 237 kB

Dessins

Bouton moleté de serrage à couple constant avec taraudage

Sélection/filtre d'articles

RéférenceType de filetageMatière
de composant
Couleur
capsule
TailleD

D1D2D3D4HH1TCouple
Nm
CAOAcc.PrixCommander
07125-205taraudageaciergris foncé RAL 70212M5261823162710,550,1 - 0,3 34,68 €
07125-2051taraudageacierorange RAL 20042M5261823162710,550,1 - 0,3 34,68 €
07125-2052taraudageaciervert sécurité RAL 60322M5261823162710,550,1 - 0,3 34,68 €
07125-2053taraudageacierbleu RAL 50172M5261823162710,550,1 - 0,3 34,68 €
07125-2055taraudageaciergris clair RAL 70352M5261823162710,550,1 - 0,3 34,68 €
07125-2056taraudageacierrouge traffic RAL 30202M5261823162710,550,1 - 0,3 34,68 €
07125-2057taraudageacierjaune colza RAL 10212M5261823162710,550,1 - 0,3 34,68 €
07125-206taraudageaciergris foncé RAL 70212M6261823162710,560,1 - 0,3 34,68 €
07125-2061taraudageacierorange RAL 20042M6261823162710,560,1 - 0,3 34,68 €
07125-2062taraudageaciervert sécurité RAL 60322M6261823162710,560,1 - 0,3 34,68 €
07125-2063taraudageacierbleu RAL 50172M6261823162710,560,1 - 0,3 34,68 €
07125-2065taraudageaciergris clair RAL 70352M6261823162710,560,1 - 0,3 34,68 €
07125-2066taraudageacierrouge traffic RAL 30202M6261823162710,560,1 - 0,3 34,68 €
07125-2067taraudageacierjaune colza RAL 10212M6261823162710,560,1 - 0,3 34,68 €
07125-306taraudageaciergris foncé RAL 70213M63422312037,514,5100,1 - 0,3 38,33 €
07125-3061taraudageacierorange RAL 20043M63422312037,514,5100,1 - 0,3 38,33 €
07125-3062taraudageaciervert sécurité RAL 60323M63422312037,514,5100,1 - 0,3 38,33 €
07125-3063taraudageacierbleu RAL 50173M63422312037,514,5100,1 - 0,3 38,33 €
07125-3065taraudageaciergris clair RAL 70353M63422312037,514,5100,1 - 0,3 38,33 €
07125-3066taraudageacierrouge traffic RAL 30203M63422312037,514,5100,1 - 0,3 38,33 €
07125-3067taraudageacierjaune colza RAL 10213M63422312037,514,5100,1 - 0,3 38,33 €
07125-308taraudageaciergris foncé RAL 70213M83422312037,514,5140,1 - 0,3 38,33 €
07125-3081taraudageacierorange RAL 20043M83422312037,514,5140,1 - 0,3 38,33 €
07125-3082taraudageaciervert sécurité RAL 60323M83422312037,514,5140,1 - 0,3 38,33 €
07125-3083taraudageacierbleu RAL 50173M83422312037,514,5140,1 - 0,3 38,33 €
07125-3085taraudageaciergris clair RAL 70353M83422312037,514,5140,1 - 0,3 38,33 €
07125-3086taraudageacierrouge traffic RAL 30203M83422312037,514,5140,1 - 0,3 38,33 €
07125-3087taraudageacierjaune colza RAL 10213M83422312037,514,5140,1 - 0,3 38,33 €