norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier de traitement.Finition :Classe de résistance 10. Revêtement en plastique, rouge.Nota :Les maillons de liaison sont utilisés comme éléments d'accouplement dans un ensemble de levage en chaîne de type anneau/chaîne, chaîne/chaîne ou crochet de levage/chaîne.

Ils sont conformes à la directive machines et testés BG (poinçon H).
Plage de température :de -40 °C jusqu'à 200 °C = 100 % de la capacité de charge
jusqu'à 300 °C = 90 % de la capacité de charge
jusqu'à 400 °C = 75 % de la capacité de charge
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 07795 Maillon de liaison classe 10 162 kB

Dessins

Maillon de liaison classe 10

Sélection/filtre d'articles

Référencepour chaînette
mm
A

D1LL1SS1Charge
admissible
en kg
CAOAcc.PrixCommander
07795-10014006141845187,581400 12,36 €
07795-1001900717,820,550,520910,21900 12,96 €
07795-100250081923,56225,51011,52500 14,79 €
07795-10040001023,827,5723012,612,64000 17,49 €
07795-1006700132833,387,33616,7196700 29,01 €
07795-10100001634,339,510240,520,620,610000 44,77 €
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
Emirats Arabes Unis
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83