norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Boulon et manille : Inox 1.4542.
Bouton pression : Inox 1.4305.
Billes : Inox 1.4125.
Ressort de pression : Inox 1.4310.

Finition :Boulon et billes : trempés et passivés.Nota :Anneau de levage à broche à bille, facile et rapide à utiliser avec manille pivotante. Les billes peuvent être débloquées en appuyant sur le bouton-poussoir. Si le bouton-poussoir est lâché, les billes se bloquent en toute sécurité.

Résistant à la corrosion et aux intempéries.
Axe haute résistance, trempé, supportant des contraintes élevées et permettant une protection maximale contre l'usure. Plage de température jusqu'à 250 °C max.

Certifié CE.

Indications X max. et F1 avec coefficient de sécurité 5.
Accessoires :Douilles de fixation 07784.Caractéristiques  :
InoxRoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 07782 Anneau de levage à broche autobloquante, en Inox 238 kB

Dessins

Anneau de levage à broche autobloquante, en Inox

Sélection/filtre d'articles

RéférenceD1D2L1L2X
max.
F1
kN
Alésage
logement