norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionMatière :

Inox 1.4542.

Finition :Trempé.Nota :Les douilles de logement plates offrent une solution de fixation sûre et rapide pour les anneaux de levage à broche. Elles permettent un montage simple et sécurisé quel que soit le type de matière de la pièce à soulever. Également utilisables pour les pièces à parois fines et les trous borgnes.
Ce modèle convient pour les applications qui nécessitent une surface plane après le vissage.
Elles sont résistantes à la corrosion et à l'usure.
Accessoires :Clé à ergot réglable 96651.Caractéristiques  :
InoxRoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 07781 Douille de logement plate pour anneau de levage à broche en Inox 270 kB

Dessins (aperçu complet)

Douille de logement plate pour anneau de levage à broche en Inox

Douille de logement plate
pour anneau de levage à broche en Inox, forme A

plus d'infos

Dessins

Douille de logement plate pour anneau de levage à broche en Inox, forme A

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeD1

D2D3D4D5D6L1L2L3XCouple
de serrage
Nm
Référence
clé de montage
CAOAcc.PrixCommander
07781-10810A8M16x1,5249,83,1161025201,57596651-08 36,12 €
07781-10815A8M16x1,5249,83,1161525201,57596651-08 37,35 €
07781-10825A8M16249,83,1162535301,57596651-08 39,11 €
07781-10835A8M16249,83,1163545401,57596651-08 41,31 €
07781-11015A10M20x1,52812,25,1201530241,510096651-08 41,77 €
07781-11025A10M20x1,52812,25,1202535291,510096651-08 42,54 €
07781-11035A10M202812,25,1203545391,510096651-08 45,22 €
07781-11050A10M202812,25,1205060541,510096651-08 49,42 €
07781-11215A12M24x1,53214,75,1221532261,515096651-08 45,98 €
07781-11225A12M24x1,53214,75,1222540341,515096651-08 46,83 €
07781-11625A16M30x23919,25,1302545391,520096651-16 52,85 €

Douille de logement plate pour anneau de levage à broche en Inox, forme B

plus d'infos

Dessins

Douille de logement plate pour anneau de levage à broche en Inox, forme B

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeD1

D2D3D4D5D6L1L2L3L4XCouple
de serrage
Nm
Référence
clé de montage
CAOAcc.PrixCommander
07781-11235B12M243214,75,1223550443,81,515096651-08 50,27 €
07781-11250B12M243214,75,12250655918,81,515096651-08 56,14 €
07781-11650B16M303919,25,13050655961,520096651-16 61,32 €
07781-11675B16M303919,25,130759084311,520096651-16 72,40 €
07781-12050B20M36x243265,1305070633,51,520096651-16 80,25 €
07781-12075B20M36x243265,13075958828,51,520096651-16 100,21 €