norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier de traitement.Finition :Bruni.Nota :Chaque anneau fait l’objet, après le contrôle de charge (coefficient de sécurité 5), d’un contrôle visuel. Chaque anneau de levage est accompagné d’une fiche technique de sécurité pour l’installation. Ne pas utiliser de rondelles entretoises entre la surface d’appui et la bride de la douille.
Les vis sont à serrer au couple indiqué, elles doivent être contrôlées et resserrées à intervalles réguliers. Après le montage, il faut vérifier si l’anneau pivote et tourne librement dans tous les sens. Soulever avec précaution et éviter les chocs !
Ne dépasser sous aucun prétexte la charge admissible poinçonnée sur l’anneau.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 07752 Anneaux de levage en acier à pivotement latéral, pivotants à 360 degrés 143 kB

Dessins

Anneaux de levage en acier à pivotement latéral, pivotants à 360 degrés

Sélection/filtre d'articles

Référence

AA1BB1DD1HH1H2H3LL1RSSWCouple
de serrage
Nm
Charge
admissible
max. kg
CAOAcc.PrixCommander
07752-0812,712,725,444,5M815,815,823,81,67,275,452,425,47,964,2325 37,03 €
07752-1012,712,725,444,5M1015,819,823,81,67,275,452,425,47,966500 53,73 €
07752-1219,823,841,350,8M1225,423,840,1211,1120,782,638,112,71020725 72,90 €
07752-1619,823,841,350,8M1625,431,840,1211,1120,782,638,112,710401400 83,34 €
07752-2019,823,841,350,8M2025,439,740,1211,1120,782,638,112,710702290 131,73 €
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
Emirats Arabes Unis
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83