norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier de traitement ou Inox A2.Finition :Acier:
Traité: résistance 900 N / mm², bruni.
Acier inoxydable:
Traité: résistance 900 N / mm², naturel.
Nota :Rondelle concave sertie (monobloc).
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 07265 Écrous à rondelle concave 206 kB

Dessins

Écrous à rondelle concave

Sélection/filtre d'articles

Référence

Matière
du corps
de base
DD1HSWCAOAcc.PrixCommander
07265-08acierM8181513 7,64 €
07265-10acierM102218,517 8,35 €
07265-12acierM122522,519 9,79 €
07265-16acierM16312924 14,18 €
07265-808acier inoxydable A2M8181513 10,94 €
07265-810acier inoxydable A2M102218,517 12,70 €
07265-812acier inoxydable A2M122522,519 14,63 €
07265-816acier inoxydable A2M16312924 21,40 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Emirats Arabes Unis
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83