norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier de traitement.Finition :Classe de résistance 8, bruni.Nota :Les tasseaux obliques peuvent être engagés dans la rainure par le dessus. Ils peuvent surtout être utilisés pour les rainures en T longues ou lorsque l'environnement de la table de machine-outils ne permet pas d'introduire les boulons en T ou les tasseaux classiques.Utilisation :Engager le tasseau dans la rainure, le faire pivoter de 90°, vérifier son calage dans la rainure.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 07080 Tasseau oblique 190 kB
 Classes de résistance 127 kB

Dessins

Tasseau oblique

Sélection/filtre d'articles

RéférenceLargeur
de la
rainure
BB1D

HH1CAOAcc.PrixCommander
07080-1056105,6M584 2,58 €
07080-1068137,6M6106 3,60 €
07080-10810159,7M8126 3,96 €
07080-110121811,7M10147 4,47 €
07080-210142213,5M10168 8,15 €
07080-310182817,5M102010 10,68 €
07080-112142213,7M12168 4,76 €
07080-114162515,7M14189 7,77 €
07080-116182817,7M162010 7,84 €
07080-216203219,7M162412 11,96 €
07080-316223521,5M162814 18,52 €
07080-416284427,5M163618 25,62 €
07080-118203219,7M182412 12,88 €
07080-120223521,7M202814 14,18 €
07080-124284427,7M243618 23,78 €
07080-130365435,6M304422 45,05 €
07080-136426541,5M365226 87,27 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Emirats Arabes Unis
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83