norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Colliers de serrage en inox (W4) DIN 3017-1
largeur de bande 9 mm et 12 mm
07850-01

Colliers de serrage en inox (W4) DIN 3017-1 largeur de bande 9...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Bande, boîtier et vis en inox 1.4301 (W4).

Finition :Bande, boîtier et vis brillants.Nota :Les colliers de serrage conformes à la norme DIN 3017 partie 1 de forme A sont des colliers de serrage multi-usages offrant une très grande plage de serrage pour la fixation de tuyaux lisses.

Éprouvés grâce à des forces de traction de la bande élevées pour une largeur de bande réduite et un poids faible. Grâce aux bords arrondis et sans bavures de la bande, le tuyau n'est pas endommagé.

Forme de la tête de vis : hexagonale SW 7 avec fente intégrée.
Caractéristiques  :
InoxRoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 07850-01 Colliers de serrage en inox (W4) DIN 3017-1 largeur de bande 9 mm et 12 mm 189 kB

Dessins

Colliers de serrage en inox (W4) DIN 3017-1
largeur de bande 9 mm et 12 mm

Sélection/filtre d'articles

Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Emirats Arabes Unis
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83