norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Axes épaulés à tête plate en acier avec compensation de tolérance pour palier libre
07532

Axes épaulés à tête plate en acier avec compensation de...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionDescription du produit :L'unité de palier mobile est une vis qui permet de relier deux composants tout en autorisant le déplacement de l'un par rapport à l'autre (palier libre).

L'unité de palier mobile est principalement utilisée en cas de :

- modification des dimensions d'un composant sous l'effet d'un changement de température
- montage imprécis
- tolérances de fabrication devant être compensées
- variation de la position des composants en raison de charges dynamiques
Matière :Tige en acier.
Palier lisse en polymère haute performance.
Joint torique en NBR.
Finition :Tige galvanisée.Nota :L'unité de palier mobile comporte trois composants. Une tige, un palier lisse et un joint torique.

Lorsque la tige est vissée dans l'alésage, le palier lisse vient comprimer le joint torique. Cette compression peut aller jusqu'à la cote X. Ensuite, le palier lisse vient reposer sur la tête de la tige. La course est limitée en conséquence par la cote de montage H +0,2. Un montage flottant est ainsi toujours garanti.
Plage de température :-20 °C jusqu’à +80 °C.Montage :Remarque concernant le couple de serrage indiqué :
Les couples concernent le vissage dans des composants en acier. Lors du montage dans des matériaux plus tendres, il faut tenir compte de l'enfoncement (tassement) du diamètre de tige D2. Dans ce cas, il convient d'utiliser un couple plus faible. Pour éviter que les vis ne se desserrent à des couples plus faibles, il convient de les coller.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 07532 Axes épaulés à tête plate en acier avec compensation de tolérance pour palier libre 330 kB
 Informations techniques concernant les unités de palier mobile 244 kB

Dessins (aperçu complet)

Axes épaulés à tête plate en acier avec compensation de tolérance pour palier libre

Axes épaulés à tête plate en acier avec compensation de tolérance pour palier libre, avec filetage

plus d'infos

Dessins

Axes épaulés à tête plate en acier avec compensation de tolérance pour palier libre, avec filetage

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeType de formeDD1

D2EHH1LSWCouple
de serrage
max Nm
Force axiale
max. autorisée
N
CAOAcc.PrixCommander
07532-106003004X055Aavec tige filetéeM46100,636,55,5321500 8,71 €
07532-106005004X055Aavec tige filetéeM46100,658,55,5321500 8,71 €
07532-107005005X065Aavec tige filetéeM57120,8596,544,53000 8,95 €
07532-107008005X060Aavec tige filetéeM57120,88126,544,53000 8,95 €
07532-108505006X080Aavec tige filetéeM68,5151510857,54900 9,07 €
07532-108508006X080Aavec tige filetéeM68,5151813857,54900 9,07 €
07532-110506008X100Aavec tige filetéeM810,518161210618,56300 9,52 €
07532-110510008X100Aavec tige filetéeM810,5181101610618,56300 9,52 €

Axes épaulés à tête plate en acier avec compensation de tolérance pour palier libre, avec taraudage

plus d'infos

Dessins

Axes épaulés à tête plate en acier avec compensation de tolérance pour palier libre, avec taraudage

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeType de formeDD1

D2EHH1TSWCouple
de serrage
max Nm
Force axiale
max. autorisée
N
CAOAcc.PrixCommander
07532-206003004Bavec taraudageM46101385421500 8,71 €
07532-206005004Bavec taraudageM461015107421500 8,71 €
07532-207005005Bavec taraudageM57121,2510,5754,53000 8,95 €
07532-207008005Bavec taraudageM57121,2813,51054,53000 8,95 €
07532-208505006Bavec taraudageM68,5151,5512867,54900 9,07 €
07532-208508006Bavec taraudageM68,5151,58151167,54900 9,07 €
07532-210506008Bavec taraudageM810,518261510818,56300 9,52 €
07532-210510008Bavec taraudageM810,5182101914818,56300 9,52 €
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
Emirats Arabes Unis
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83