norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Rondelles concaves et rondelles convexes combinées, en acier ou en inox, similaires à la norme DIN 6319
07420-10

Rondelles concaves et rondelles convexes combinées, en acier ou...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Acier ou Inox 1.4301.

Finition :Rondelle concave en acier cémenté, profondeur de trempe d'au moins 0,2 mm.
Rondelle convexe en acier traité.
Nota :La rondelle concave et la rondelle convexe forment un ensemble solidaire et imperdable. Montage rapide et simple.
La hauteur totale est supérieure à celle des différentes pièces conformes à la norme DIN 6319.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 07420-10 Rondelles concaves et rondelles convexes combinées, en acier ou en inox, similaires à la norme DIN 6319 150 kB

Dessins

Rondelles concaves et rondelles convexes combinées, en acier ou en inox, similaires à la norme DIN 6319