norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Boule Inox ou aluminium DIN 319, forme K avec perçage
06247_K

Boule Inox ou aluminium DIN 319, forme K avec perçage

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Inox 1.4301 ou aluminium.

Finition :Poli.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 06247_K Boule Inox ou aluminium DIN 319, forme K avec perçage 143 kB

Dessins

Boule Inox ou aluminium DIN 319, forme K avec perçage

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeType de formeMatière
du corps
de base
Code
acier
D

D1D6HTCAOAcc.PrixCommander
06247-316042Kavec alésageacier inoxydable1.430161681510 4,95 €
06247-320052Kavec alésageacier inoxydable1.4301820121812 5,47 €
06247-325062Kavec alésageacier inoxydable1.430110251522,516 8,03 €
06247-332082Kavec alésageacier inoxydable1.43011232182920 11,95 €
06247-340102Kavec alésageacier inoxydable1.43011640223725 21,17 €
06247-350122Kavec alésageacier inoxydable1.43012050284632 33,13 €
06247-316043Kavec alésagealuminium-61681510 3,71 €
06247-320053Kavec alésagealuminium-820121812 3,80 €
06247-325063Kavec alésagealuminium-10251522,516 5,30 €
06247-332083Kavec alésagealuminium-1232182920 7,64 €
06247-340103Kavec alésagealuminium-1640223725 10,98 €
06247-350123Kavec alésagealuminium-2050284632 15,90 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Emirats Arabes Unis
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83