norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Acier de décolletage.
inox 1.4305.

Finition :Acier de décolletage : bruni.
Acier inoxydable naturel.
Nota :* Pour cette longueur, la vis moletée est livrée avec tige (sans gorge, longueur de filetage conforme à la norme DIN).Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 06090 Vis striée en acier ou Inox DIN 464 233 kB

Dessins

Vis striée en acier ou Inox DIN 464

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
RéférenceMatière
du corps
de base
DD1D3HKLCAOAcc.PrixCommander
06090-04X10acier de décolletageM41689,53,510 1,04 €
06090-04X16acier de décolletageM41689,53,516 1,18 €
06090-04X20acier de décolletageM41689,53,520* 1,37 €
06090-05X10acier de décolletageM5201011,5410 1,29 €
06090-05X16acier de décolletageM5201011,5416 1,38 €
06090-05X20acier de décolletageM5201011,5420* 1,51 €
06090-06X10acier de décolletageM6241215510 1,63 €
06090-06X16acier de décolletageM6241215516 1,82 €
06090-06X20acier de décolletageM6241215520 1,99 €
06090-06X25acier de décolletageM6241215525* 2,15 €
06090-08X16acier de décolletageM8301618616 2,54 €
06090-08X20acier de décolletageM8301618620 2,73 €
06090-08X25acier de décolletageM8301618625 3,04 €
06090-08X30acier de décolletageM8301618630* 3,59 €
06090-10X20acier de décolletageM10362023820 3,89 €
06090-10X25acier de décolletageM10362023825 4,22 €
06090-10X30acier de décolletageM10362023830 4,40 €
06090-10X40acier de décolletageM10362023840* 5,03 €
06090-042X10acier inoxydableM41689,53,510 2,24 €
06090-042X16acier inoxydableM41689,53,516 2,52 €
06090-042X20acier inoxydableM41689,53,520* 2,88 €
06090-052X10acier inoxydableM5201011,5410 2,69 €
06090-052X16acier inoxydableM5201011,5416 2,94 €
06090-052X20acier inoxydableM5201011,5420* 3,23 €
06090-062X10acier inoxydableM6241215510 3,51 €
06090-062X16acier inoxydableM6241215516 3,81 €
06090-062X20acier inoxydableM6241215520 4,20 €
06090-062X25acier inoxydableM6241215525* 4,55 €
06090-082X16acier inoxydableM8301618616 5,44 €
06090-082X20acier inoxydableM8301618620 5,82 €
06090-082X25acier inoxydableM8301618625 6,38 €
06090-082X30acier inoxydableM8301618630* 6,95 €
06090-102X20acier inoxydableM10362023820 8,23 €
06090-102X25acier inoxydableM10362023825 8,97 €
06090-102X30acier inoxydableM10362023830 9,74 €
06090-102X40acier inoxydableM10362023840* 12,36 €