|
|
06980_BPoignées de manutention en plastique avec fonction de... |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Thermoplastique PA6.Finition :Thermoplastique noir.Nota :Bouton-poussoir avec LED rouge ou verte. Ligne de raccordement d'une longueur de 5 m sortant de la surface de vissage de l'embout. Indice de protection : IP 65.Montage :Fixation par l'arrière.Accessoires :Pour la forme A : Connecteur à douille M12x1 avec verrouillage à vis 80150-10.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Forme | Couleur des composants | A | B | D | H | H1 | H2 max. | L | L1 | T | Charge N | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
06980-21601 | B | vert | 160 | 26 | M6 | 66 | 40 | 70 | 182 | 17 | 10 | 1000 |  | | 231,20 € | | 06980-21602 | B | rouge | 160 | 26 | M6 | 66 | 40 | 70 | 182 | 17 | 10 | 1000 |  | | 231,20 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher |
|