norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionDescription du produit :Cette poignée de manutention se caractérise par son volume imposant et sa prise en main agréable.
Grâce à sa forme fermée et lisse, elle est facile à nettoyer (adaptée par ex. à la production alimentaire, la technique médicale).
Matière :

Poignée de manutention en inox coulé 1.4404.
Vis, écrou et rondelle d'étanchéité en inox (1.4404).

Finition :grenaillé et poli par électrolyse.Avantages :Élément de maintien pour l'ouverture et la fermeture de caches, d'habillages et de capots.
Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, fabrication d'outils, industrie du meuble, techniques de rééducation et médicale.
Résistance à la déformation et ergonomie.
Contenu de la livraisonLa forme A comprend des vis de fixation ainsi que des rondelles et écrous assortis.Caractéristiques  :
InoxRoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 06916-15_A Poignée de manutention en Inox, forme A 194 kB

Dessins

Poignée de manutention en Inox, forme A

Sélection/filtre d'articles

Référence

FormeType de formeABCD

HH1LSCharge
N
CAOAcc.PrixCommander
06916-15-110005Aavec alésage traversant100179,5M53320122201000 16,31 €
06916-15-112006Aavec alésage traversant1202111,4M63925146241000 26,94 €
06916-15-114008Aavec alésage traversant1402414,2M84530170281000 33,20 €
06916-15-116008Aavec alésage traversant1602815,5M85230194321000 51,64 €
06916-15-118010Aavec alésage traversant1803116M105840218361000 77,18 €

Autres articles de cette catégorie

Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Emirats Arabes Unis
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83