norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Inserts : Inox 1.4305.
Boule : plastique noir.

Finition :Pièces en Inox naturelles.
Boule polie.
Sur demande :Autres taraudages et finitions spéciales.
Les cotes «H1» et «A» sont disponibles en d’autres longueurs (prix spécifique).
Caractéristiques  :
Inox
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 06371_0 Poignée indexable en Inox avec insert taraudé, 0 degré 124 kB

Dessins

Poignée indexable en Inox avec insert taraudé, 0 degré

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeXTA=Longueur de poignéeDD1D2D3HH1H2H4Nombre de
dents
CAOAcc.PrixCommander
06371-1082M814921624251044,54,53749,522 27,46 €
06371-1102M1014921624251044,54,53749,522 27,46 €
06371-2102M10171111928321251,55,54257,524 32,36 €
06371-2122M12171111928321251,55,54257,524 32,36 €
06371-3122M1223134,523333213586476526 44,72 €
06371-3162M1623134,523333213586476526 44,72 €
06371-4162M16271343041321368,57,556,576,536 52,68 €
06371-4202M20271343041321368,57,556,576,536 52,68 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Emirats Arabes Unis
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83