norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Inserts : Inox 1.4305.
Boule : plastique noir.

Finition :Pièces en Inox naturelles.
Boule polie.
Nota :Les poignées simples s'utilisent pour des applications de serrage ou de simple remplacement.
L’espace de serrage doit être suffisant pour permettre de pivoter la poignée de 360°.
Caractéristiques  :
InoxRoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 06341_IG0 Poignée simple en Inox avec taraudage, 0 degrés 90,1 kB

Sélection/filtre d'articles

RéférenceType de filetageFormeTailleXTD

D1

D2HH2ACAOAcc.PrixCommander
06341-2082taraudage1M8182410254032,588,1 13,09 €
06341-2102taraudage1M10182410254032,588,1 13,09 €
06341-21012taraudage2M10202812324636,5104 16,20 €
06341-2122taraudage2M12202812324636,5104 16,20 €
06341-2162taraudage3M16233313325241126,5 19,62 €
06341-2202taraudage4M20264113326149128,5 27,21 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Emirats Arabes Unis
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83