norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps en acier ou en Inox.
Écrou en Inox.
Finition :Corps nickelé ou naturel.
Écrou poli.
Nota :Possibilité de montage de la forme A pour des plaques d'une épaisseur de 6 à 10 mm.Indication de dessin :
1) Plaque
2) Verrou quart de tour
3) Cimblot
4) Ecrou
Caractéristiques  :
RoHS

Dessins

Plaques de bridage en applique pour verrous quart de tour