norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Tiges rondes en acier.Finition :Acier zingué.Nota :Les tiges rondes en acier sont utilisées en association avec nos leviers pivotants (05600-01 ou 05600-02) pour sécuriser des armoires électriques. Ces tiges rondes peuvent être utilisées dans un système de verrouillage à 2 ou 3 points.Accessoires :05601-05 Adaptateur en acier, en inox ou en zinc pour tiges.
05601-20 Embout en zinc pour tiges rondes.
05601-13 Guides en plastique pour tiges rondes.
05601-14 Butées en plastique pour tiges rondes.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 05601-12_D Tiges rondes en acier pour levier pivotant forme D 60 kB
 Informations techniques relatives aux poignées pivotantes 362 kB

Dessins

Tiges rondes en acier pour levier pivotant forme D

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeFinition 1Type de formeB

DLCAOAcc.PrixCommander
05601-12-100400Dsans œilletà pointe168400 3,20 €
05601-12-100500Dsans œilletà pointe168500 3,66 €
05601-12-100600Dsans œilletà pointe168600 4,08 €
05601-12-100700Dsans œilletà pointe168700 4,27 €
05601-12-100800Dsans œilletà pointe168800 4,86 €
05601-12-100900Dsans œilletà pointe168900 5,01 €
05601-12-101000Dsans œilletà pointe1681000 6,11 €
05601-12-101100Dsans œilletà pointe1681100 6,29 €
05601-12-101200Dsans œilletà pointe1681200 6,43 €
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
Emirats Arabes Unis
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83