norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps de base et mors en acier.
Butée de fin de course en aluminium.
Finition :Corps de base noir bruni.
Mors nitrocarburés et brunis en noir.
Butée de fin de course anodisée noire.
Nota :Le système de bridage réglable sert à serrer et à soutenir des points de bridage qui dépassent des composants. Il empêche les vibrations et la flexion lors de l'usinage.Mode d'emploi :1. Poussez le système de bridage réglable vers le bas.
2. Faites pivoter les mors jusqu’à la butée. Le mors réglable du système de bridage réglable doit alors être en contact avec la face inférieure de la pièce.
3. Fixez le système de bridage réglable à l’aide de l’écrou hexagonal SW (respectez les couples min. et max.). Lors du serrage, la pièce à usiner est serrée et soutenue en même temps.
4. Pour le desserrage, procédez dans l’ordre inverse.
Montage :Réglez la plage de hauteur et la plage de pivotement et fixez le système de bridage réglable au support à l’aide des trous (D1).
Lors du réglage de la hauteur, il faut tenir compte d’une marge suffisante vers le haut.
Forme B :
Pour les applications de serrage spéciales, le mors de serrage standard peut être modifié ou remplacé.
Indication de dessin :
1) Mors de serrage interchangeable
2) Vis à tête cylindrique M6 ISO 4762
3) Interface de fixation pour mors de serrage
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 04423_A Système de bridage réglable en acier forme A 126 kB

Dessins

Système de bridage réglable en acier forme A

Autres articles de cette catégorie

Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Emirats Arabes Unis
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83