norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Support de capteur avec rainure en T 
pour vérin rond
83010

Support de capteur avec rainure en T pour vérin rond

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionDescription du produit :Les supports de capteurs avec rainure en T permettent de fixer des capteurs sur des composants ronds tels que des vérins pneumatiques.Matière :Support de capteur en POM.
Profilé rainuré en aluminium.
Finition :POM noir.Nota :Pour vérin rond Ø20.Utilisation :Fixation des capteurs à rainure en T sur les vérins pneumatiques ronds.Plage de température :-20 °C - +70 °C.Montage :Le support de capteur est relié au composant à détecter au moyen de la vis de serrage située sur la bague d’arrêt.
Le capteur est inséré dans la rainure en T et y est bloqué.
Accessoires :Doigt d’indexage pneumatique en inox 03095-01.
Capteur de champ magnétique 83001.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 83010 Support de capteur avec rainure en T pour vérin rond 267 kB

Dessins

Support de capteur avec rainure en T 
pour vérin rond

Sélection/filtre d'articles

RéférenceBB1B2D

HH1LL1T = Profondeur de rainureP1CAOAcc.PrixCommander
83010-8205,16,5352130,47,21994,53,1511,85 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Emirats Arabes Unis
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83