norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Scharniere aus Kunststoff (Rastfunktion)

retour
Test

Charnière en plastique avec fonction de verrouillage

Qu'il s'agisse de fabrication de meubles, du secteur industriel ou de machines de construction, les charnières conviennent à toutes les applications. Les charnières en plastique avec fonction de verrouillage sont par exemple utilisées pour les portes en Makrolon. La fonction de verrouillage permet de fixer les portes dans deux positions déterminées afin qu'elles ne puissent pas bouger de manière indépendante. Les charnières peuvent également être fixées dans une rainure à l'aide de broches-guides.
La gamme de charnières norelem est très vaste. Depuis les charnières soudables, en passant par les charnières carrées avec trou fraisé, jusqu'aux charnières à ressort en acier ou inox, les clients peuvent faire leur choix parmi une offre riche et variée.

Se rendre directement sur notre boutique en ligne
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
Andorre
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83