norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionDescription du produit :Profilés d’étanchéité de montage en caoutchouc mousse EPDM à insérer dans les canaux d’étanchéité, les rainures ou les profilés en U.

Les profilés à quatre lèvres assurent l’étanchéité et protègent les composants de manière fiable contre les influences extérieures.
Matière :Caoutchouc mousse EPDM.Finition :noir.Nota :La largeur du canal ne doit pas être inférieure à 8,6 mm.

H1= pliage.

Type testé selon les exigences des normes UL 157 et UL 50E.

Pour un fonctionnement optimal, le joint doit pouvoir se déplacer librement et ne devrait idéalement être maintenu que par les deux rebords centraux.

Respecter les tolérances de la norme DIN ISO 3302-01.
Utilisation :- Construction d’armoires électriques
- Construction de machines et d’installations
- Industrie automobile
- Secteur de la construction et fabrication de fenêtres
Montage :Montage simple, rapide et sans difficulté. Lorsqu’il est inséré manuellement, le profilé à quatre lèvres se bloque dans un espace ou un canal entre deux arêtes. Les rebords latéraux empêchent toute chute du profilé.Avantages :Grande compensation des tolérances avec une légère pression d’appui.
Le joint agit dans les deux sens en cas de surpression ou de dépression.
Pas de gauchissement dans les angles pour les petits rayons.
Sur demande :D’autres longueurs.Indication de dessin :
1) plage de serrage
2) état non comprimé
3) état comprimé
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 96523 Profilés à quatre lèvres en caoutchouc mousse EPDM 239 kB

Dessins

Profilés à quatre lèvres en caoutchouc mousse EPDM
Profilés à quatre lèvres en caoutchouc mousse EPDM

Sélection/filtre d'articles

Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Andorre
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83