norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionDescription du produit :Profilés d’étanchéité de montage conventionnels en PVC à insérer dans les canaux d’étanchéité, les rainures ou les profilés en U.

Ces profilés à lèvres assurent l’étanchéité des composants et les protègent de manière fiable contre les influences extérieures.
Matière :PVC.Finition :noir.Nota :57 ± 5 Shore A.

Respecter les tolérances de la norme DIN 16941.
Utilisation :- Construction d’armoires électriques
- Construction de machines et d’installations
- Industrie automobile
- Secteur de la construction et fabrication de fenêtres
Montage :Montage simple, rapide et sans difficulté. Lorsqu’il est inséré manuellement, le profilé à lèvres se bloque dans un espace ou un canal entre deux arêtes.Sur demande :D’autres longueurs.Indication de dessin :
1) Plage de serrage
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 96523-02 Profilés à lèvres en PVC 192 kB

Dessins

Profilés à lèvres en PVC

Sélection/filtre d'articles

RéférenceB

HH1LPlage de serrage
mm
CAOAcc.PrixCommander
96523-02-0170X200011179,5200010 10,60 €
96523-02-0170X500011179,5500010 23,74 €
96523-02-0170X1000011179,51000010 45,62 €
96523-02-0170X2000011179,52000010 89,39 €
96523-02-0195X20001119,511,5200010 11,05 €
96523-02-0195X50001119,511,5500010 24,87 €
96523-02-0195X100001119,511,51000010 47,90 €
96523-02-0195X200001119,511,52000010 93,94 €
96523-02-0215X20001121,513,5200010 9,79 €
96523-02-0215X50001121,513,5500010 21,71 €
96523-02-0215X100001121,513,51000010 41,57 €
96523-02-0215X200001121,513,52000010 81,29 €
96523-02-0275X20001127,519,5200010 15,66 €
96523-02-0275X50001127,519,5500010 36,39 €
96523-02-0275X100001127,519,51000010 70,92 €
96523-02-0275X200001127,519,52000010 139,99 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Andorre
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83