norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Poignées cylindriques en plastique tournantes avec taraudage - inch
06325-01_IG inch

Poignées cylindriques en plastique tournantes avec taraudage -...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionDescription du produit :Les poignées cylindriques sont livrées montées et peuvent par ex. être vissées sur des volants, des manivelles ou des dévidoirs.
Leur forme rainurée confère aux poignées cylindriques une prise en main optimisée et une bonne adhérence.
Matière :Poignée en thermoplastique.
Axe en acier.
Finition :Poignée noire.
Pièces en acier bruni.
Avantages :Prise en main optimisée et bonne adhérence
Poignées pour volants et manivelles
Différentes dimensions de filetage
Design NOVO grip KIPP
Caractéristiques  :
 RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 06325-01_IG inch Poignées cylindriques en plastique tournantes avec taraudage - inch 227 kB

Dessins

Poignées cylindriques en plastique tournantes avec taraudage - inch

Sélection/filtre d'articles

RéférenceType de filetageTailleD

D1D2L1L2TSWCAOAcc.PrixCommander
06325-01-11AEtaraudage18-3214940588 3,34 €
06325-01-12A1taraudage210-32161149,15,11010 3,71 €
06325-01-13A2taraudage31/4-20201461,46,41212 4,00 €
06325-01-14A3taraudage45/16-18251882,512,51615 4,93 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Andorre
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83