norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Volant DIN 950 en aluminium, sans poignée - inch
06273_OG inch

Volant DIN 950 en aluminium, sans poignée - inch

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Volant aluminium, axe acier - finition oxyde noirFinition :Décolleté et poli.
Sur demande :Les moyeux sont disponibles avec un carré femelle ou avec un revêtement plastique.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 06273 inch Volant DIN 950 en aluminium, sans poignée - inch 223 kB
 Fiche technique 06273_OG inch Volant DIN 950 en aluminium, sans poignée - inch 223 kB

Dessins

Volant DIN 950 en aluminium, sans poignée - inch

Sélection/filtre d'articles

RéférenceD1D2D3L1L3Nombre de
rayons
CAOAcc.PrixCommander
06273-0080XCN800,3122416293 13,18 €
06273-0080XCO800,3752416293 13,18 €
06273-0100XCO1000,3752617333 14,35 €
06273-0100XCP100.5002617333 14,35 €
06273-0125XCO1250,3752818363 18,07 €
06273-0125XCP1250,52818363 18,07 €
06273-0140XCP1400,53019393 21,47 €
06273-0140XCQ1400,6253019393 21,47 €
06273-0160XCP1600,53220403 25,45 €
06273-0160XCQ1600,6253220403 25,45 €
06273-0180XCP1800,53722433 30,74 €
06273-0180XCQ1800,6253722433 30,74 €
06273-0200XCQ2000,6253824453 38,03 €
06273-0200XCR2000,753824453 38,03 €
06273-0250XCR2500,754528505 62,41 €
06273-0250XCV2500,8754528505 62,41 €
06273-0315XCV3150,8755433565 100,08 €
06273-0315XCS31515433565 100,08 €
06273-0400XCS40016538635 184,67 €
06273-0500XCS50017845725 311,25 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Andorre
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83