norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Manettes indexables en inox, polies par électrolyse ou grenaillées, avec taraudage, insert fileté en inox - inch
06454 inch

Manettes indexables en inox, polies par électrolyse ou...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Poignée : Inox coulée de précision 1.4308.
Insert : Inox 1.4305.

Finition :Poignée finition polie électrolytique ou grenaillée.
Autres éléments en acier naturel.
Sur demande :Autres taraudages et finitions spéciales.
La cote «H1» est disponible dans d’autres longueurs (prix spécifique).
Caractéristiques  :
Inox
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 06454 inch Manettes indexables en inox, polies par électrolyse ou grenaillées, avec taraudage, insert fileté en inox - inch 249 kB

Dessins

Manettes indexables en inox, polies par électrolyse ou grenaillées, avec taraudage, insert fileté en inox - inch

Sélection/filtre d'articles

Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Andorre
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83