norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Manettes indexables avec taraudage et bouchon de protection, insert fileté en inox, à texture mate - pouces
06451_STM inch

Manettes indexables avec taraudage et bouchon de protection,...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Manette indexable en zinc injecté haute pression selon DIN EN 12844.
Insert en Inox 1.4305.
Bouchon de protection en Inox 1.4305.

Finition :Manette avec revêtement plastique.
Insert Inox naturel.
Sur demande :Autres taraudages, coloris et finitions spéciales.
La cote «H1» est disponible dans d’autres longueurs (prix spécifique).
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 06451_STM inch Manettes indexables avec taraudage et bouchon de protection, insert fileté en inox, à texture mate - pouces 218 kB

Dessins

Manettes indexables avec taraudage et bouchon de protection, insert fileté en inox, à texture mate - pouces
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
Andorre
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83