norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Manettes indexables en zinc injecté haute pression avec taraudage, satinées mates, insert fileté en acier bruni - pouces
06450 inch

Manettes indexables en zinc injecté haute pression avec...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Manette : zinc injecté haute pression, DIN EN 12844.
Insert : acier, classe de résistance 5.8.
Finition :Manette avec revêtement plastique.
Pièces en acier brunies.
Nota :Couleurs disponibles en standard:
orange RAL 2004, rouge rubis RAL 3003, argent métallisé.
Sur demande :Autres taraudages, coloris et finitions spéciales.
La cote «H1» est disponible dans d’autres longueurs (prix spécifique).
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 06450 inch Manettes indexables en zinc injecté haute pression avec taraudage, satinées mates, insert fileté en acier bruni - pouces 352 kB

Dessins

Manettes indexables en zinc injecté haute pression avec taraudage, satinées mates, insert fileté en acier bruni - pouces

Sélection/filtre d'articles

RéférenceCouleur
du corps
de base
Matière
du corps
de base
TailleXTDD1D2HH1H2H3H4AA1BNombre de
dents
CAOAcc.PrixCommander
06450-0AD2orangé pur RAL 2004zinc06-32910131424,5414,530333037716 6,51 €
06450-0AD27rouge rubis RAL 3003zinc06-32910131424,5414,530333037716 6,51 €
06450-0AD3argent métallisézinc06-32910131424,5414,530333037716 6,51 €
06450-0AE2orangé pur RAL 2004zinc08-32910131424,5414,530333037716 6,51 €
06450-0AE27rouge rubis RAL 3003zinc08-32910131424,5414,530333037716 6,51 €
06450-0AE3argent métallisézinc08-32910131424,5414,530333037716 6,51 €
06450-0A02orangé pur RAL 2004zinc010-24910131424,5414,530333037716 6,51 €
06450-0A027rouge rubis RAL 3003zinc010-24910131424,5414,530333037716 6,51 €
06450-0A03argent métallisézinc010-24910131424,5414,530333037716 6,51 €
06450-0A12orangé pur RAL 2004zinc010-32910131424,5414,530333037716 6,51 €
06450-0A127rouge rubis RAL 3003zinc010-32910131424,5414,530333037716 6,51 €
06450-0A13argent métallisézinc010-32910131424,5414,530333037716 6,51 €
06450-0A22orangé pur RAL 2004zinc01/4-20910131424,5414,530333037716 6,51 €
06450-0A227rouge rubis RAL 3003zinc01/4-20910131424,5414,530333037716 6,51 €
06450-0A23argent métallisézinc01/4-20910131424,5414,530333037716 6,51 €
06450-1AE2orangé pur RAL 2004zinc18-32910131424,5414,531344047716 6,51 €
06450-1AE27rouge rubis RAL 3003zinc18-32910131424,5414,531344047716 6,51 €
06450-1AE3argent métallisézinc18-32910131424,5414,531344047716 6,51 €
06450-1A02orangé pur RAL 2004zinc110-24910131424,5414,531344047716 6,51 €
06450-1A027rouge rubis RAL 3003zinc110-24910131424,5414,531344047716 6,51 €
06450-1A03argent métallisézinc110-24910131424,5414,531344047716 6,51 €
06450-1A12orangé pur RAL 2004zinc110-32910131424,5414,531344047716 6,51 €
06450-1A127rouge rubis RAL 3003zinc110-32910131424,5414,531344047716 6,51 €
06450-1A13argent métallisézinc110-32910131424,5414,531344047716 6,51 €
06450-1A22orangé pur RAL 2004zinc11/4-20910131424,5414,531344047716 6,51 €
06450-1A227rouge rubis RAL 3003zinc11/4-20910131424,5414,531344047716 6,51 €
06450-1A23argent métallisézinc11/4-20910131424,5414,531344047716 6,51 €
06450-2A22orangé pur RAL 2004zinc21/4-201213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 8,21 €
06450-2A227rouge rubis RAL 3003zinc21/4-201213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 8,21 €
06450-2A23argent métallisézinc21/4-201213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 8,21 €
06450-2A32orangé pur RAL 2004zinc25/16-181213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 8,21 €
06450-2A327rouge rubis RAL 3003zinc25/16-181213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 8,21 €
06450-2A33argent métallisézinc25/16-181213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 8,21 €
06450-3A32orangé pur RAL 2004zinc35/16-181416212237102454,558,580911122 8,99 €
06450-3A327rouge rubis RAL 3003zinc35/16-181416212237102454,558,580911122 8,99 €
06450-3A33argent métallisézinc35/16-181416212237102454,558,580911122 8,99 €
06450-3A42orangé pur RAL 2004zinc33/8-161416212237102454,558,580911122 8,99 €
06450-3A427rouge rubis RAL 3003zinc33/8-161416212237102454,558,580911122 8,99 €
06450-3A43argent métallisézinc33/8-161416212237102454,558,580911122 8,99 €
06450-4A42orangé pur RAL 2004zinc43/8-1617192727,54310276367,5951091324 10,50 €
06450-4A427rouge rubis RAL 3003zinc43/8-1617192727,54310276367,5951091324 10,50 €
06450-4A43argent métallisézinc43/8-1617192727,54310276367,5951091324 10,50 €
06450-4A52orangé pur RAL 2004zinc41/2-1317192727,54310276367,5951091324 10,50 €
06450-4A527rouge rubis RAL 3003zinc41/2-1317192727,54310276367,5951091324 10,50 €
06450-4A53argent métallisézinc41/2-1317192727,54310276367,5951091324 10,50 €
06450-5A52orangé pur RAL 2004zinc51/2-1323233132491231,57377,51101261526 13,14 €
06450-5A527rouge rubis RAL 3003zinc51/2-1323233132491231,57377,51101261526 13,14 €
06450-5A53argent métallisézinc51/2-1323233132491231,57377,51101261526 13,14 €
06450-5A62orangé pur RAL 2004zinc55/8-1123233132491231,57377,51101261526 13,14 €
06450-5A627rouge rubis RAL 3003zinc55/8-1123233132491231,57377,51101261526 13,14 €
06450-5A63argent métallisézinc55/8-1123233132491231,57377,51101261526 13,14 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Andorre
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83