norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Insert : acier, classe de résistance 5.8.
Boule : plastique noir.
Finition :Revêtement en plastique à structuration fine, noir.Remarques concernant la commande :Au-dessus de 70 mm de longueur de vis, la partie filetée est de 60 mm.Sur demande :Autres filetages, longueurs de vis et finitions spéciales.
Les cotes «H1» et «A» sont disponibles dans d’autres longueurs (prix spécifique).
Indication de dessin :
1) Bout plat chanfreiné DIN EN ISO 4753
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 06380_0 inch Poignée indexable avec vis, 0 degré, pouces 238 kB

Dessins

Poignée indexable avec vis, 0 degré, pouces

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
RéférenceFormeTailleXA=Longueur de poignéeDD1D2D3HH1H2H4LNombre de
dents
Filtre
06380-1A32X15/16-18921624251044,54,53749,520/25/30/40/50/6022
06380-1A42X13/8-16921624251044,54,53749,520/25/30/40/50/6022
06380-1A52X11/2-13921624251044,54,53749,520/25/30/40/50/6022
06380-2A52X21/2-131111928321251,55,54257,520/25/30/40/50/6024
06380-3A52X31/2-13134,523333213586476520/25/30/40/50/6026
06380-3A62X35/8-11134,523333213586476520/25/30/40/50/6026
06380-4A62X45/8-111343041321368,57,556,576,530/40/50/6036
06380-4A72X43/4-101343041321368,57,556,576,530/40/50/6036
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Andorre
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83